17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)

通常単価(税別)
5,690
税込単価
6,259
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA815LD-30/-34用・作業灯の照射角を自由に変えることができます。・サイズ…直...

詳細を確認
  • サイズ
    φ66(マグネット台座)×347mm

型番:

EA815LD-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LD-38の仕様・寸法情報

サイズ
φ66(マグネット台座)×347mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LD-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,690
( 6,259 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA815LD-30/-34用
・作業灯の照射角を自由に変えることができます。
・サイズ…直径66(マグネット台座)×347mm
・JAN:4548745385298

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)の型番EA815LD-38のページです。 型番EA815LD-38に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル マグネット付ホルダー(EA815LD-31~34用)
フレキシブルマグネットホルダー
マグネット付ホルダー
フレキシブルマグネットホルダ(EA815LD-51、52,76,91用)
[充電式] 作業灯/LED
[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310A
メーカーエスコ嵯峨電機工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6906,630 -1,5605,980174,00013,091
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
サイズφ66(マグネット台座)×347mm-Φ63×103(H)mmΦ66(マグネット台座)×363mm伸長時:1830(H)×700(W)×720(D)mm、収納時:165(W)×560(D)×280(H)mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト