17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式] 作業灯/LED

通常単価(税別)
35,400
税込単価
38,940
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

LEDの作業灯で、連続使用時間約5時間と長時間使用可能です。また細身で場所を取らず、耐薬品性もある優れ...

詳細を確認
  • 重量
    290g
  • サイズ
    65×46×418mm
  • 詳細1
    耐薬品性
  • 電源詳細
    DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah
  • 照明装置
    高輝度LED30個
  • 照度
    590lx(0.5m前方)
  • LEDカバー部材質
    PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂
  • 連続使用時間
    約5時間
  • 充電器
    EA815LD-37A

型番:

EA815LD-35AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LD-35ASの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
電源
充電式
特殊用途
その他
重量
290g
サイズ
65×46×418mm
詳細1
耐薬品性
詳細2
バッテリ、充電器付
電源詳細
DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah
照明装置
高輝度LED30個
照度
590lx(0.5m前方)
LEDカバー部材質
PEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂
連続使用時間
約5時間
充電器
EA815LD-37A
-
-

絞り込み条件

  • 商品の種類

  • 電源

  • 特殊用途

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LD-35AS

商品の種類

電源

特殊用途

詳細2

最小発注数量
LED
充電式
その他
バッテリ、充電器付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,400
( 38,940 )
2日目

詳細情報

基本情報

LEDの作業灯で、連続使用時間約5時間と長時間使用可能です。
また細身で場所を取らず、耐薬品性もある優れものです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯/LEDの型番EA815LD-35ASのページです。 型番EA815LD-35ASに関する仕様情報を記載しております。
[充電式] 作業灯/LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式] 作業灯/LED
スリム充電式コードレスLEDライト
LEDライト 充電式(750ルーメン・マグネット付)
[充電式] 作業灯/LED(防雨型)
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404
メーカーエスコ嵯峨電機工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格35,40027,767 -17,58633,90077,13051,390
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
重量290g-360g370g4.1kg8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)
サイズ65×46×418mm-Φ95×110mm-314×148×323(H)mm展開時:630×720×2150(H)mm、収納時:222×210×1035(H)mm
詳細1耐薬品性-----
電源詳細DC7.4Vリチウムイオン2.0Ah-リチウムイオン充電池(本体内蔵)(USBケーブル・アダプター付)リチウムイオンバッテリーリチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)
照明装置高輝度LED30個-10WLED球1灯直管型高輝度LED球--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング