17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/60W 作業灯

通常単価(税別)
4,778
税込単価
5,256
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。

型番:

EA815LC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LC-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
多目的ライト
主な固定方式
吊下げフック
使用電球
その他
電源
その他
全長
338mm
重量
1150g
電線仕様
VCT、0.75mm2×2心
詳細1
手元スイッチ付
電源
AC100V
明るさ
790ルーメン
コード長
10m
電球
TD型60W耐震電球

絞り込み条件

  • 重量

  • コード長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LC-3

重量

コード長

最小発注数量
1150g
10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,778
( 5,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

・360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/60W 作業灯の型番EA815LC-3のページです。 型番EA815LC-3に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/60W 作業灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/60W 作業灯
ILI型ホームハンドランプ
AC100V/60W 作業灯/耐震電球
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)
LED作業灯 EA814AT-100
LED作業灯 EA814AT-50
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7783,148 -6,29020,66919,30013,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ多目的ライト-多目的ライト---
主な固定方式吊下げフック-吊下げフック---
使用電球その他-その他---
電源その他-その他---
全長338mm-353mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング