17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)

通常単価(税別)
20,372
税込単価
22,409
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電線仕様…SVCT2mm2×3心・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ハンドリール
  • 重量
    2.3kg
  • 電線仕様
    SVCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • 漏電遮断器
    漏電保護専用
  • コンセント
    接地2P・15A/125V
  • 全長
    350mm
  • メーカー
    日動工業
  • 漏電感度
    (30A/15mA)
  • メーカー型番
    HR-EB102

型番:

EA815GV-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815GV-11の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
ハンドリール
重量
2.3kg
電線仕様
SVCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
漏電遮断器
漏電保護専用
コンセント
接地2P・15A/125V
全長
350mm
メーカー
日動工業
漏電感度
(30A/15mA)
メーカー型番
HR-EB102

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815GV-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,372
( 22,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電線仕様…SVCT2mm2×3心
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…接地2P・15A/125V
・コンセント数…2個
・コード長…10m
・全長…350mm
・重量…2.3kg
・漏電遮断器…漏電保護専用
・漏電感度…(30A/15mA)
・JAN:4518340877030

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)の型番EA815GV-11のページです。 型番EA815GV-11に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/22Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)
AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)
AC125V/22Ax10m コードリール(ア-ス・ブレーカ付)
AC125V/15Ax 10m 自動巻リール付コンセント
AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)
AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,3729,92921,07439,47032,4958,120
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)101010103010
電線太さ(mm2)2221.2521.25
電線芯数(C)333332
コンセント定格(kVA)1.8751.8751.8751.8751.8751.875
コンセント個数242442

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト