17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

通常単価(税別)
32,544
税込単価
35,798
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コード長…30m・コンセント数…3個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・電線...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • 重量
    7.7kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    260×220×341(H)mm
  • 漏電感度電流
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流
    15A
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    NPW-EK33

型番:

EA815FA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815FA-3の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
防雨型
重量
7.7kg
電線仕様
VCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
260×220×341(H)mm
漏電感度電流
15mA
漏電遮断器過負荷電流
15A
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
メーカー型番
NPW-EK33

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815FA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,544
( 35,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…30m
・コンセント数…3個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・電線種別・太さ…VCT2.0mm2×3心
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・サイズ…260×220×341(H)mm
・重量…7.7kg
・過負荷短絡漏電遮断器付
・漏電感度電流…15mA
・ポッキンプラグ、防雨・防塵キャップ付
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340151413

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)の型番EA815FA-3のページです。 型番EA815FA-3に関する仕様情報を記載しております。
コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)
AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格32,54437,83523,11454,94524,47951,710
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)30-30303030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333323
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト