17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC200V/19A/30m コードリール(三相) EA815DY-1

AC200V/19A/30m コードリール(三相)

通常単価(税別)
33,807
税込単価
37,188
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電圧…三相200V・屋内型・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格…(直...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    9.1kg
  • 電線仕様
    SVCT
  • 許容電流
    19A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    300×218×389mm
  • コンセント
    (Φ35)接地3P・20A・250V
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    ND-E330-20A

型番:

EA815DY-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書1AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書2AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書3AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書4AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書5AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書6AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書7AC200V/19A/30m コードリール(三相) 取扱説明書8

EA815DY-1の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント定格(kVA)
5
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
重量
9.1kg
電線仕様
SVCT
許容電流
19A(ケーブルの能力値)
サイズ
300×218×389mm
コンセント
(Φ35)接地3P・20A・250V
メーカー
日動工業
メーカー型番
ND-E330-20A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DY-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,807
( 37,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧…三相200V
・屋内型
・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…(直径35)接地3P・20A・250V
・コンセント数…3個
・電線種別・太さ×心…SVCT・2.0mm2×4心
・コード長…30m
・サイズ…300×218×389mm
・重量…9.1kg
・保護機能…アース(250V20A)
・JAN:4518340669260

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC200V/19A/30m コードリール(三相)の型番EA815DY-1のページです。 型番EA815DY-1に関する仕様情報を記載しております。
AC200V/19A/30m コードリール(三相)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC200V/19A/30m コードリール(三相)
屋内型 動力用三相200V 電工ドラム
AC200V/19A/30m コードリール
AC200V/22A/30m コードリール(単相)
AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付
AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格33,80733,217 -51,19028,92489,33044,614
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V三相200V-単相200V三相200V単相200V
電線長さ(m)30-30303030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)444343
コンセント定格(kVA)5-53.7555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト