17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC200V/22A/30m コードリール(単相)

通常単価(税別)
28,92427,295
税込単価
31,81630,025
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電圧…AC200V・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)・電線仕様…VCT2.0mm2...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    3.75
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    7.5kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    290×210×363(H)mm
  • コンセント
    接地2P・15A・250V
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    NF-E230-15A

型番:

EA815DX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815DX-1の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相200V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
3.75
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
重量
7.5kg
電線仕様
VCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
290×210×363(H)mm
コンセント
接地2P・15A・250V
メーカー
日動工業
メーカー型番
NF-E230-15A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,92427,295
( 30,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧…AC200V
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コンセント数…4個
・コンセント定格…接地2P・15A・250V
・コード長…30m
・サイズ…290×210×363(H)mm
・重量…7.5kg
・電源ランプ付
・JAN:4518340614093

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC200V/22A/30m コードリール(単相)の型番EA815DX-1のページです。 型番EA815DX-1に関する仕様情報を記載しております。
AC200V/22A/30m コードリール(単相)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC200V/22A/30m コードリール(単相)
AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付
AC200V/19A/30m コードリール
AC125V/22A/30m コンセント固定リール
AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,92444,61451,19026,04332,49524,479
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相200V単相200V----
電線長さ(m)303030303030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)334232
コンセント定格(kVA)3.75551.8751.8751.875
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト