ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) EA815DW-16

AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)

通常単価(税別)
63,63460,643
税込単価
69,99766,707
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…1.5KVA・入力電圧…三相200V(±10%)・出力電圧×コンセント数…単相11...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    降圧専用
  • 重量
    16kg
  • 電線仕様
    SVCT
  • サイズ
    310×320×420(H)mm
  • 1時間出力電流
    15A
  • 容量
    1.5KVA
  • メーカー
    日動工業
  • 保護機能
    安全ブレーカー(15A)
  • 入力電圧
    三相200V(±10%)
  • 定格出力電流
    10A
  • 電圧
    単相115V、三相200V(出力)
  • メーカー型番
    VRD-315

型番:

EA815DW-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書1AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書2AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書3AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書4AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書5AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書6AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書7AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス) 取扱説明書8

EA815DW-16の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
降圧専用
重量
16kg
電線仕様
SVCT
サイズ
310×320×420(H)mm
1時間出力電流
15A
容量
1.5KVA
メーカー
日動工業
保護機能
安全ブレーカー(15A)
入力電圧
三相200V(±10%)
定格出力電流
10A
電圧
単相115V、三相200V(出力)
メーカー型番
VRD-315
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DW-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,63460,643
( 66,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…1.5KVA
・入力電圧…三相200V(±10%)
・出力電圧×コンセント数…
単相115V×2個、三相200V×1個
・定格出力電流…10A
・1時間出力電流…15A
・電線仕様…SVCT2.0mm2×4心
・コード長…30m
・サイズ…310×320×420(H)mm
・重量…16kg
・保護機能…安全ブレーカー(15A)
・入力は許容電圧の範囲でご使用ください。
・JAN:4548745010077

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)の型番EA815DW-16のページです。 型番EA815DW-16に関する仕様情報を記載しております。
AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)
AC200V/19A/30m コードリール
AC200V/22A/30m コードリール(単相)
AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格63,63451,19028,92418,20024,47918,386
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)303030103010
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)443323
コンセント個数334232
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト