17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4) EA815DT-2

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4)

通常単価(税別)
41,967
税込単価
46,164
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コード長…30m・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・許容...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • 重量
    9.8kg
  • 電線仕様
    SVCT
  • 許容電流
    32A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    290×210×363(H)mm
  • 漏電感度電流
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流
    30A
  • 漏電遮断器
    漏電保護専用
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    NF-EB34F

型番:

EA815DT-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書1AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書2AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書3AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書4AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書5AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書6AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書7AC125V/32A/30m コードリール(極太/漏電遮断) 取扱説明書8

EA815DT-2の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
重量
9.8kg
電線仕様
SVCT
許容電流
32A(ケーブルの能力値)
サイズ
290×210×363(H)mm
漏電感度電流
15mA
漏電遮断器過負荷電流
30A
漏電遮断器
漏電保護専用
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
メーカー型番
NF-EB34F
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DT-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,967
( 46,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…30m
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…32A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…SVCT3.5mm2×3心
・サイズ…290×210×363(H)mm
・重量…9.8kg
・漏電遮断器…漏電保護専用
・漏電感度電流…15mA
・ポッキンプラグ付
・極太電線使用の為、電圧ドロップを防止することができます。
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340433526

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4)の型番EA815DT-2のページです。 型番EA815DT-2に関する仕様情報を記載しております。
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4)
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)
AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)
AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格41,96725,868 -48,79731,54443,18935,104
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)30-20(3+27)303030
電線太さ(mm2)3.523.53.53.52
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数445444

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト