17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) EA815DT-1

AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)

通常単価(税別)
31,544
税込単価
34,698
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コード長…30m・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・許容...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    9.7kg
  • 電線仕様
    SVCT
  • 許容電流
    32A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    260×220×341(H)mm
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    NF-E34F

型番:

EA815DT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書1AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書2AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書3AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書4AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書5AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書6AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書7AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付) 取扱説明書8

EA815DT-1の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
重量
9.7kg
電線仕様
SVCT
許容電流
32A(ケーブルの能力値)
サイズ
260×220×341(H)mm
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
メーカー型番
NF-E34F
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,544
( 34,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…30m
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…32A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…SVCT3.5mm2×3心
・サイズ…260×220×341(H)mm
・重量…9.7kg
・ポッキンプラグ付
・極太電線使用の為、電圧ドロップを防止することが出来ます。
・JAN:4518340433519

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)の型番EA815DT-1のページです。 型番EA815DT-1に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/32A/30m コードリール(極太/アース付)
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
AC125V/32A/30m コードリール(極太/過負荷遮断)
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数4)
コードリール AC125V/32A/30m(極太/漏電遮断/コンセント数3+2)
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格31,54428,415 -46,71141,96751,18327,517
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目1日目
電線長さ(m)30-303020(3+27)30
電線太さ(mm2)3.523.53.53.52
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数444454

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト