ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) EA815DR-1

AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)

通常単価(税別)
18,386
税込単価
20,225
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コード長…10m・電線仕様…SVCT2.0mm2×3心・コンセント数…可変×1個、通常×...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ハンドリール
  • 重量
    2.3kg
  • 電線仕様
    SVCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    350×68×120mm
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • 全長
    350mm
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    SH-E102

型番:

EA815DR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書1AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書2AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書3AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書4AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書5AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書6AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書7AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付) 取扱説明書8

EA815DR-1の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
ハンドリール
重量
2.3kg
電線仕様
SVCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
350×68×120mm
コンセント
2P・15A・125V接地付
全長
350mm
メーカー
日動工業
メーカー型番
SH-E102
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,386
( 20,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…10m
・電線仕様…SVCT2.0mm2×3心
・コンセント数…可変×1個、通常×1個
・コンセント定格…2P15A125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・サイズ…350×68×120mm
・重量…2.3kg
・全長…350mm
・サーキットブレーカー付
・スピードコントローラー付
・JAN:4518340433342

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)の型番EA815DR-1のページです。 型番EA815DR-1に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A/10m コードリール(スピコン・ブレーカー付)
スピコンハンドリール
AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)
AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格18,38616,9428,12017,6669,64612,200
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)10-10101010
電線太さ(mm2)2-1.25222
電線芯数(C)3-2323
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数2-2244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト