17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) EA815DP-2

AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)

通常単価(税別)
40,341
税込単価
44,375
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンセント数…3+2個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・許容電流…22A(...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30(3+27)
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    5
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • 重量
    8.1kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    249×219×334(H)mm
  • 漏電感度電流
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流
    30A
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    RND-EB30S

型番:

EA815DP-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書1AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書2AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書3AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書4AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書5AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書6AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書7AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断) 取扱説明書8

EA815DP-2の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30(3+27)
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
5
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
重量
8.1kg
電線仕様
VCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
249×219×334(H)mm
漏電感度電流
15mA
漏電遮断器過負荷電流
30A
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
メーカー型番
RND-EB30S

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,341
( 44,375 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…3+2個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コード長…1次側:3m、2次側:27m
・サイズ…249×219×334(H)mm
・重量…8.1kg
・漏電遮断器付、漏電保護専用
・漏電感度電流…15mA
・アースチェックポッキンプラグ付
・温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340433243

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)の型番EA815DP-2のページです。 型番EA815DP-2に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 びっくリール(延長コード型)
AC100V/15A/30m コードリール(元置型アース付)
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格40,34140,275 -25,38730,70535,10437,065
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
電線長さ(m)30(3+27)-30(3+27)30(3+27)3030(3+27)
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333233
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数5-5747

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト