ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

通常単価(税別)
54,94550,807
税込単価
60,44055,888
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンセント数…3個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・許容電流…22A(※ケ...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    防雨型
  • 重量
    8.4kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    300×215×390(H)mm
  • 漏電遮断器過負荷電流
    15A
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    NW-EK33

型番:

EA815DL-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書1AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書2AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書3AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書4AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書5AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書6AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書7AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨) 取扱説明書8

EA815DL-30Aの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
特徴
防雨型
重量
8.4kg
電線仕様
VCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
300×215×390(H)mm
漏電遮断器過負荷電流
15A
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
メーカー型番
NW-EK33
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DL-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,94550,807
( 55,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…3個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コード長…30m
・サイズ…300×215×390(H)mm
・重量…8.4kg
・過負荷・短絡漏電遮断器付
漏電時に15mA感知で0.1秒以内に電気を遮断します。15A以上使用時、及びショート時にも作動します。
・温度センサー付(80℃で電気遮断、自動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。
・アースチェックポッキンプラグ付
・防雨・防塵型(通電部絶縁保護)
・漏電遮断器過負荷電流…15A
・JAN:4518340433502

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)の型番EA815DL-30Aのページです。 型番EA815DL-30Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)
AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格54,94548,035 -54,16351,71029,59924,479
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)30-30303030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333332
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト