17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC200V/19A/30m コードリール

通常単価(税別)
47,351
税込単価
52,086
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)・製品定格…250V・5A・コンセント定格…接地3...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    10.2kg
  • 電線仕様
    ソフトンVCT
  • 許容電流
    19A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    315×242×397mm
  • コンセント
    接地3P・20A・250V
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 製品定格
    250V・5A
  • メーカー型番
    AP-302M

型番:

EA815DH-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815DH-30の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント定格(kVA)
5
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
重量
10.2kg
電線仕様
ソフトンVCT
許容電流
19A(ケーブルの能力値)
サイズ
315×242×397mm
コンセント
接地3P・20A・250V
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
製品定格
250V・5A
メーカー型番
AP-302M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DH-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,351
( 52,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)
・製品定格…250V・5A
・コンセント定格…接地3P・20A・250V
・コンセント数…3個
・電線仕様…ソフトンVCT2.0mm2×4心
・コード長…30m
・サイズ…315×242×397mm
・重量…10.2kg
・三極接地付プラグ、電源パイロットランプ、防塵キャップ付
・コンセント1個のみ逆配線仕様
・JAN:4518340577800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC200V/19A/30m コードリールの型番EA815DH-30のページです。 型番EA815DH-30に関する仕様情報を記載しております。
AC200V/19A/30m コードリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC200V/19A/30m コードリール
コードリール 三相200V型
AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付
AC200V/22A/30m コードリール(単相)
AC250V/19A/10m コードリール(アース付)
AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,35125,096 -89,33028,07017,66644,614
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)30-30301030
電線太さ(mm2)2-2222
電線芯数(C)4-4343
コンセント定格(kVA)5-53.7555
コンセント個数332423

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト