ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

通常単価(税別)
89,330
税込単価
98,263
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)・コンセント数…2個・コンセント定格…3P・20A...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • 重量
    10.0kg
  • 電線仕様
    ソフトンVCT
  • 許容電流
    19A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    315×265×397mm
  • 漏電感度電流
    30mA
  • 漏電遮断器過負荷電流
    30A
  • コンセント
    3P・20A・250V、接地付
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番
    BR-302ML

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA815DG-30L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815DG-30Lの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント定格(kVA)
5
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
重量
10.0kg
電線仕様
ソフトンVCT
許容電流
19A(ケーブルの能力値)
サイズ
315×265×397mm
漏電感度電流
30mA
漏電遮断器過負荷電流
30A
コンセント
3P・20A・250V、接地付
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番
BR-302ML
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DG-30L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,330
( 98,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)
・コンセント数…2個
・コンセント定格…3P・20A・250V、接地付
・電線仕様…ソフトンVCT2.0mm2×4心
・コード長…30m
・サイズ…315×265×397mm
・重量…10.0kg
・電源パイロットランプ、防塵キャップ付
・漏電遮断器付
・漏電感度電流…30mA
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4548745164084

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付の型番EA815DG-30Lのページです。 型番EA815DG-30Lに関する仕様情報を記載しております。
AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付
AC200V/19A/30m コードリール
AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個
AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格89,33047,35144,61430,91117,66635,104
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V-単相200V---
電線長さ(m)303030301030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)443333
コンセント定格(kVA)5551.8751.8751.875

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト