ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個 EA815DF-1

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個

通常単価(税別)
30,911
税込単価
34,002
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V接地付・許容電流…22A(※ケ...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • 重量
    7.4kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    290×210×363(H)mm
  • 漏電感度電流
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流
    30A
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • 流伝遮断器
    漏電保護専用型
  • メーカー型番
    GNF-EB34

型番:

EA815DF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書1AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書2AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書3AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書4AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書5AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書6AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書7AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付) 取扱説明書8

EA815DF-1の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
重量
7.4kg
電線仕様
VCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
290×210×363(H)mm
漏電感度電流
15mA
漏電遮断器過負荷電流
30A
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
流伝遮断器
漏電保護専用型
メーカー型番
GNF-EB34
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,911
( 34,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・コード長…30m
・サイズ…290×210×363(H)mm
・重量…7.4kg
・流伝遮断器…漏電保護専用型
・漏電感度電流…15mA
・アースチェックポッキンプラグ付
・温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340433373

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個の型番EA815DF-1のページです。 型番EA815DF-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断機付)コンセント数4個
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付
AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)
メーカーエスコ日動工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格30,91140,27354,16335,10418,20051,710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)303030301030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333333
コンセント定格(kVA)1.875-1.8751.8751.8751.875
コンセント個数443423

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト