17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

通常単価(税別)
43,554
税込単価
47,909
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電線仕様…VCT2.0mm2×3心・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)・漏電感度電流...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30(3+27)
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    7
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 特徴
    ブレーカー付
  • 重量
    8.4kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    22A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    290×257×363(H)mm
  • 漏電感度電流
    15mA
  • 漏電遮断器過負荷電流
    30A
  • コンセント
    2P・15A・125V接地付
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    RZ-EB30S

型番:

EA815DA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815DA-13の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30(3+27)
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
7
商品タイプ
コードリール
特徴
ブレーカー付
重量
8.4kg
電線仕様
VCT
許容電流
22A(ケーブルの能力値)
サイズ
290×257×363(H)mm
漏電感度電流
15mA
漏電遮断器過負荷電流
30A
コンセント
2P・15A・125V接地付
メーカー
日動工業
メーカー型番
RZ-EB30S

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815DA-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,554
( 47,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電線仕様…VCT2.0mm2×3心
・許容電流…22A(※ケーブルの能力値)
・漏電感度電流…15mA
・コンセント数…3+4個
・コンセント定格…2P・15A・125V接地付
・コード長…1次側:3m、2次側:27m
・サイズ…290×257×363(H)mm
・重量…8.4kg
・漏電遮断器付、漏電保護専用
・漏電感度電流…15mA
・コンセント盤は回転しないので巻取り時非常に便利です。
・温度センサー(焼損防止保護機能)付
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。
・復帰方法(センサーを復帰する際は、必ず接続している工具の電源を切ってください。復帰した際、急に動き出して危険です。)
手動復帰型…センサー部分を指や布で軽く触れて冷し、押込むとセンサーが復帰します。指で触れても電気は来ません。
電源ランプが点灯したままで通電しない時は、温度センサーが働いています。
・ほたるコンセント付
暗闇での通電状態が一目瞭然。暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。
・漏電遮断器過負荷電流…30A
・JAN:4518340433212

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)の型番EA815DA-13のページです。 型番EA815DA-13に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)
AC125V/30m コンセント固定リール(元置・過負荷遮断)
AC125V/22A/30m コンセント固定リール
AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型)
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格43,55444,20226,04330,67528,97934,979
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
電線長さ(m)30(3+27)30(3+27)303030(3+27)30(3+27)
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)332323
コンセント定格(kVA)1.8751.8751.8751.8751.8751.875
コンセント個数774477

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト