17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

通常単価(税別)
17,666
税込単価
19,433
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・電圧…200V・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)・コンセント定格…3P・20A・2...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    2
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    3.7kg
  • 電線仕様
    VCT
  • 許容電流
    19A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    224×107×288mm
  • コンセント
    3P・20A・250V、接地付
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番
    JTIII-102M

型番:

EA815BP-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815BP-10の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント定格(kVA)
5
コンセント個数
2
商品タイプ
コードリール
重量
3.7kg
電線仕様
VCT
許容電流
19A(ケーブルの能力値)
サイズ
224×107×288mm
コンセント
3P・20A・250V、接地付
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番
JTIII-102M

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815BP-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,666
( 19,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧…200V
・許容電流…19A(※ケーブルの能力値)
・コンセント定格…3P・20A・250V、接地付
・コンセント数…2個
・電線仕様…VCT2.0mm2×4心
・コード長…10m
・サイズ…224×107×288mm
・重量…3.7kg
・電源パイロットランプ付
・防塵キャップ付
・コンセント1個のみ逆配線仕様
・JAN:4548745164107

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC250V/19A/10m コードリール(アース付)の型番EA815BP-10のページです。 型番EA815BP-10に関する仕様情報を記載しております。
AC250V/19A/10m コードリール(アース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC250V/19A/10m コードリール(アース付)
コンパクトリール
AC200V/19A/30m コードリール
AC125V/22Ax10m コードリール(アース付)
AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)
AC250V/15A/13m 自動巻リール
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,66614,18547,3519,9298,12086,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
対応電圧(V)三相200V三相200V---三相200V
電線長さ(m)101030101013
電線太さ(mm2)22221.252
電線芯数(C)444324
コンセント定格(kVA)53.7551.8751.8755

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト