17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)

通常単価(税別)
9,646
税込単価
10,611
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コード長…10m・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A・125V・許容電流…...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    10
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    2.21kg
  • 電線仕様
    VCTF
  • 許容電流
    15A(ケーブルの能力値)
  • コンセント
    2P・15A・125V
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番
    JT-101S

型番:

EA815BK-10A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番コード長コンセント数コンセント定格許容電流電線仕様重量備考
EA815BK-10A10m4個2P・15A・125V15AVCTF2.0mm2×2心2.21kg防塵シャッター付、電源パイロットランプ付
  • 温度センサー(自動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。

EA815BK-10Aの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
重量
2.21kg
電線仕様
VCTF
許容電流
15A(ケーブルの能力値)
コンセント
2P・15A・125V
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番
JT-101S

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815BK-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,646
( 10,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コード長…10m
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・電線仕様…VCTF2.0mm2×2心
・重量…2.21kg
・コンパクトなボディにプロ用キャブタイヤケーブルを採用した本格派小形リールです。
・電源パイロットランプ付
・防塵シャッター付
・温度センサー付で危険な電線の溶解、焼損を防ぎます。
・JAN:4548745725773

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)の型番EA815BK-10Aのページです。 型番EA815BK-10Aに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー付)
コードリール 標準型(温度センサー付)
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)
AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)
AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,6466,190 -12,20022,5828,12017,666
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)101010301010
電線太さ(mm2)22221.252
電線芯数(C)2-3223
コンセント定格(kVA)1.8751.81.8751.8751.8751.875
コンセント個数4-4422
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト