17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15A/20m コードリール

通常単価(税別)
21,925
税込単価
24,118
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)・コンセント数…4個・コンセント定格…2P・15A...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    20
  • 電線太さ (mm2)
    3.5
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    6.0kg
  • 電線仕様
    VCT(極太)
  • 許容電流
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    275×181×324(H)mm
  • コンセント
    2P・15A・125V
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • メーカー型番
    PS-20

型番:

EA815BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815BEの仕様・寸法情報

電線長さ(m)
20
電線太さ(mm2)
3.5
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
重量
6.0kg
電線仕様
VCT(極太)
許容電流
15A(ケーブルの能力値)
サイズ
275×181×324(H)mm
コンセント
2P・15A・125V
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
メーカー型番
PS-20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,925
( 24,118 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コンセント数…4個
・コンセント定格…2P・15A・125V
・コード長…20m
・電線仕様…VCT3.5mm2(極太)×2心
・サイズ…275×181×324(H)mm
・重量…6.0kg
・極太電線使用の為、電圧ドロップを防止することが出来ます。
・防塵シャッター付
・JAN:4518340193284

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/20m コードリールの型番EA815BEのページです。 型番EA815BEに関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A/20m コードリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A/20m コードリール
AC125V/15A/50m コードリール
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
AC125V/15A/30m コードリール(接地付)
AC125V/15A/10mコードリール(防雨型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,92533,20924,47935,10434,2968,120
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)205030303010
電線太さ(mm2)3.522221.25
電線芯数(C)222332
コンセント定格(kVA)1.8751.8751.8751.8751.8751.875
コンセント個数443442

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト