17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC125V/15A/30m コードリール(抜け止コンセント)

通常単価(税別)
29,380
税込単価
32,318
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンセント定格…2P・15A・125V(抜け止型)・コンセント数…3個・電線仕様…VCT...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    1.875
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 重量
    7.8kg
  • 電線仕様
    VCTソフトン
  • 許容電流
    15A(ケーブルの能力値)
  • サイズ
    315×242×397mm
  • コンセント
    2P・15A・125V(抜け止型)
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 定格電流
    7A
  • メーカー型番
    AP-301

型番:

EA815BB-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815BB-30の仕様・寸法情報

電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント定格(kVA)
1.875
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
重量
7.8kg
電線仕様
VCTソフトン
許容電流
15A(ケーブルの能力値)
サイズ
315×242×397mm
コンセント
2P・15A・125V(抜け止型)
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
定格電流
7A
メーカー型番
AP-301

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815BB-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,380
( 32,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンセント定格…2P・15A・125V(抜け止型)
・コンセント数…3個
・電線仕様…VCTソフトン2.0mm2×2心
・定格電流…7A
・許容電流…15A(※ケーブルの能力値)
・コード長…30m
・サイズ…315×242×397mm
・重量…7.8kg
・電源パイロットランプ付
・温度センサー機能付
・JAN:4518340577725

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A/30m コードリール(抜け止コンセント)の型番EA815BB-30のページです。 型番EA815BB-30に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15A/30m コードリール(抜け止コンセント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A/30m コードリール(抜け止コンセント)
コードリール AP型
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(アース付)
AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(漏電遮断)
AC125V/15A/30m コードリール(漏電遮断付)
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,38018,652 -27,51724,47945,02035,104
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)30-30303030
電線太さ(mm2)2-2222
電線芯数(C)2-3233
コンセント定格(kVA)1.8751.81.8751.8751.8751.875
コンセント個数334344

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト