ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA814AF-8
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・照明タイプ保安灯
・設置場所…屋外
・電源…AC100V
・光源…LED球・0.25W×8灯
・色…電源コード:黄、ガード:赤
・コード…VCTF0.75・3芯
・コード長…約24m
・重量…約2.5kg
・LED式スーパーソケット
・道路工事以外の工場内駐車場等の照明用にもお使いいただけます。
・光源はLEDなので省電力・長もち。
・ワンタッチで取り付け簡単。
・明暗センサー内蔵
・端から1.5mの所から3mおきにガードが設置されています。
・JAN:4548745822885