17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

通常単価(税別)
2,820
税込単価
3,102
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA802SA、EA813SA用替バッテリー・電流…1.5A・電圧…3.6V・リチウムイ...

詳細を確認

型番:

EA813SX-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813SX-31の仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
販売セット内容
付属品単体
電流
1.5A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813SX-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,820
( 3,102 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA802SA、EA813SA用替バッテリー
・電流…1.5A
・電圧…3.6V
・リチウムイオンバッテリー
・JAN:4548745243550

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)の型番EA813SX-31のページです。 型番EA813SX-31に関する仕様情報を記載しております。
3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
AC100V/160W電動ドライバードリルEA813RG-5B
21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パック
3.6V充電ドリルドライバー
バッテリードライバー 10.8V
3.6Vリチウムコンパクトドライバー
メーカーエスコエスコPanasonicPanasonicボッシュBLACK AND DECKER
通常価格2,8209,71433,20433,887 -10,4215,787
通常出荷日2日目2日目1日目2日目〜1日目1日目
電圧(V)3.610021.63.610.83.6
販売セット内容付属品単体本体/コード付付属品単体---
電流1.5A1.8A----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング