17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

リチウムイオン電池 BCL715
HiKOKI(旧日立工機)
電子ルーター
マキタ
電ドラボール ハイスピード
ベッセル

交換用バッテリー

通常単価(税別)
20,600
税込単価
22,660
通常出荷日:2日目

電圧(V):14.4V種類:リチウムイオン電池メーカー:HiKOKI

型番:

EA813HE-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813HE-16の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
14.4
仕様
リチウムイオン電池
容量
6.0Ah
メーカー型番
BSL1460
スピンドル径
M10×1.5
メーカー
HIKOKI
重量
-
充電時間
約30分
冷却対応
対応
適合機種
-
-
-

絞り込み条件

  • 電圧(V)

  • 仕様

  • 容量

  • メーカー型番

  • スピンドル径

  • 重量

  • 充電時間

  • 冷却対応

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813HE-16

電圧

(V)

仕様

容量

メーカー型番

スピンドル径

重量

充電時間

冷却対応

適合機種

最小発注数量
14.4
リチウムイオン電池
6.0Ah
BSL1460
M10×1.5
-
約30分
対応
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,600
( 22,660 )
2日目

詳細情報

基本情報

電圧(V):14.4V
種類:リチウムイオン電池
メーカー:HiKOKI

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用バッテリーの型番EA813HE-16のページです。 型番EA813HE-16に関する仕様情報を記載しております。
交換用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用バッテリー
交換用バッテリーEA813RB
交換用バッテリー(ニッケル水素電池)
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
交換用カーボンブラシ
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,6005,460 -26,000 -3,800 -42025,560 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜1日目2日目
種類電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリバッテリー
メーカーHIKOKI京セラパナソニックボッシュHiKOKIHiKOKI

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト