ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA813A-14
2022年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・適用機種…インパクトドライバー・電動ドリル
・用途…狭い場所などの穴あけ、ビスの取り付け作業に
・材質…本体:アルミダイキャスト
軸部:クロムモリブデン鋼
・適正回転数…3000rpm以下
・最大トルク…300kgf/cm
・六角シャンク…1/4"(6.35mm)
・全長…143mm(最長時)
・直径21mmまで穴あけ可能(木工用1/4"六角軸ドリルビット使用時)
・重量…280g
・特長…
・ヘッドの旋回角度が自由に調整できます。
・長さ120mmまでのコーススレッドが打ち込めます。
・JAN:4548745910759