17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リベッター・アタッチメント EA813A-12

リベッター・アタッチメント

通常単価(税別)
18,162
税込単価
19,978
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・リベット作業をインパクトドライバーでできるアタッチメント・六角シャンク…6.35mm・使...

詳細を確認
  • 全長
    160mm
  • 六角シャンク
    6.35mm
  • 使用可能リベット径
    2.4・3.2・4.0・4.8mm
  • グリップ径
    最大φ55mm

型番:

EA813A-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・リベット作業をインパクトドライバーでできるアタッチメント
・六角シャンク…6.35mm
・使用可能リベット径…2.4・3.2・4.0・4.8mm
・全長…160mm
・グリップ径…最大直径55mm
・両手でしっかり握り、正転でリベッティングを行う。
・JAN:4518340878259

EA813A-12の仕様・寸法情報

全長
160mm
六角シャンク
6.35mm
使用可能リベット径
2.4・3.2・4.0・4.8mm
グリップ径
最大φ55mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813A-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,162
( 19,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リベット作業をインパクトドライバーでできるアタッチメント
・六角シャンク…6.35mm
・使用可能リベット径…2.4・3.2・4.0・4.8mm
・全長…160mm
・グリップ径…最大直径55mm
・両手でしっかり握り、正転でリベッティングを行う。
・JAN:4518340878259

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リベッター・アタッチメントの型番EA813A-12のページです。 型番EA813A-12に関する仕様情報を記載しております。
リベッター・アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベッター・アタッチメント
7/8"x 9 ハンドタップ(UNC/HSS)
3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]
10 -18 mm ナットスプリッター
9/16"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)
M22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,16211,94611,95217,9335,52017,730
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
全長160mm95mm85mm90mm90mm95mm
六角シャンク6.35mm-----
使用可能リベット径2.4・3.2・4.0・4.8mm-----
グリップ径最大φ55mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング