17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"Hex/200mm ビットホルダー(フレキシブル) EA813A-0A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/4"Hex/200mm ビットホルダー(フレキシブル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA813A-0A

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・六角対辺…6.35mm(1/4")
・全長…200mm
・可能曲げ角度…50°以上
・付属ビット…(+)2×45mm
・角・際部分のネジ締め作業に最適です
・自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト
・ビットが落ちないロック式ビットホルダー
・国内で販売されているほとんどの充電・電動ドライバーに取付可能です。
・ボックスビット、ホルソーには使用できません。
・JAN:4548745288766

指定中の仕様・寸法情報

全長
200mm
六角対辺
6.35mm(1/4”)
付属ビット
(+)2×45mm
可能曲げ角度
50°以上

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト