17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スピードコントローラー

通常単価(税別)
7,275
税込単価
8,003
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…ブラシ付モーターの電動工具用。ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」以外では作...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ
    65×40×170(H)mm
  • コード長
    1.82m
  • ヒューズ
    ガラス管ヒューズ
  • 重量
    530g
  • メーカー型番
    K-15S
  • 電圧
    AC100V
  • 最大負荷電流
    15A
  • メーカー
    神沢鉄工

型番:

EA812KA-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812KA-15の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ
65×40×170(H)mm
コード長
1.82m
ヒューズ
ガラス管ヒューズ
重量
530g
メーカー型番
K-15S
電圧
AC100V
最大負荷電流
15A
メーカー
神沢鉄工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812KA-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,275
( 8,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…ブラシ付モーターの電動工具用。ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」以外では作動しません。
・インバータ式
・最大負荷電流…15A
・電圧…AC100V
・ヒューズ…ガラス管ヒューズ
・コード長…1.82m
・サイズ…65×40×170(H)mm
・重量…530g
・JAN:4518340079434

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラーの型番EA812KA-15のページです。 型番EA812KA-15に関する仕様情報を記載しております。
スピードコントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラー
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15
10mm/450W 電気ドリル(正逆転・無段変速)
AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10
AC100V/1000W ヒートガン EA365HC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,27510,38010,38012,70012,89214,296
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品---
サイズ65×40×170(H)mm70×150×75(H)mm70×150×75(H)mm180×210mm240(W)×70(D)×190(H)mm260(W)×75(D)×190(H)mm
コード長1.82m1.5m1.5m2.5m1.8m1940mm
ヒューズガラス管ヒューズ-----
重量530g400g400g1.3kg0.6kg750g(コードを除く)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング