17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC12V ポータブル電源 EA812HB-2A EA812HB-2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DC12V ポータブル電源 EA812HB-2A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA812HB-2A

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・いつでも、どこでも家庭用電源が使える120Wインバーター
・内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用することが出来ます
・車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き
・DC12V電気機器の電源として慣れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています
・USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生も出来ます
・USBでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します(AタイプUSBのみの使用になります。それ以外のタイプはご使用できません)
・LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らします(光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です)
・急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能
・バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます
・ブーストケーブルを正常に接続しているかを知らせるセルブースト状態表示ランプ付き
【商品仕様】
・入力電圧…DC12.8V/13.2V、AC100V
・出力電圧…AC100V、DC12V
・最大出力…150W
・定格出力…AC100V・120W(インバータ)
DC12V・12A
・充電時間…約48時間
・内蔵バッテリー…DC12V・20Ah
・サイズ…316×134×295(H)mm
・重量…8.3kg
・光源…LED球4灯×2段
・付属品…ブーストケーブル(8.3mm2×約1m)
DC充電コード(0.75mm2×約1m)
AC充電アダプター1A(コード長約1.9m)
・セルブースト機能(250A/5秒)
・JAN:4548745697070

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
商品タイプ
その他
重量
8.3kg
商品詳細種別
ポータブル電源
サイズ
316×134×295(H)mm
付属品
ブーストケーブル(8.3mm2×約1m)、DC充電コード(0.75mm2×約1m)、AC充電アダプター1A(コード長約1.9m)
型式
SG-3500LED
メーカー
大自工業(Meltec)
入力電圧
DC12.8V/13.2V、AC100V
出力電圧
AC100V、DC12V
最大出力(W)
150
充電時間
約48時間

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト