17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

通常単価(税別)
10,380
税込単価
11,418
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】・ブラシ付モーターの電動工具用【商品仕様】・最大負荷電流…15A・電圧…AC100V・周波数…...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ
    70×150×75(H)mm
  • 周波数
    50/60Hz
  • コード長
    1.5m
  • プラグ仕様
    3P
  • 重量
    400g
  • 定格使用時間
    連続使用可能
  • 電圧
    AC100V
  • 最大負荷電流
    15A

型番:

EA812A-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812A-16の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ
70×150×75(H)mm
周波数
50/60Hz
コード長
1.5m
プラグ仕様
3P
重量
400g
定格使用時間
連続使用可能
電圧
AC100V
最大負荷電流
15A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812A-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,380
( 11,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ブラシ付モーターの電動工具用
【商品仕様】
・最大負荷電流…15A
・電圧…AC100V
・周波数…50/60Hz
・定格使用時間…連続使用可能
・プラグ仕様…3P
・コード長…1.5m
・ベルトクリップ付
・サイズ…70×150×75(H)mm
・重量…400g
・JAN:4518340807884

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16の型番EA812A-16のページです。 型番EA812A-16に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電動工具用
5
満足度:5.0
おもにスライド丸ノコの回転数調整のために使っています。回転数を少し落とすだけで回転音がかなり低減されるので少し遅い時間に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16
AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15
スピードコントローラー
超硬付ホールソー[LENOX] EA823LZ-83A、86A、89A、92A、95A
AC100V/1000W ヒートガン ケース付 EA365HA-10
AC100V/1000W ヒートガン EA365HC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,38010,3807,2758,241 -12,89214,296
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜2日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品---
サイズ70×150×75(H)mm70×150×75(H)mm65×40×170(H)mm-240(W)×70(D)×190(H)mm260(W)×75(D)×190(H)mm
周波数50/60Hz50/60Hz----
コード長1.5m1.5m1.82m-1.8m1940mm
プラグ仕様3P2P----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト