ツール用品技術窓口

確定しました

14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット

通常単価(税別)
5,070
税込単価
5,577
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦ん...

詳細を確認

型番:

EA811AS-14.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA811AS-14.5の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
14.5
全長(mm)
90
被削材
コンクリート[○] / ブロック[○] / レンガ[○] / モルタル[○]
単品/セット品
単品
刃先径(mm)
14.5
有効長(mm)
55
型番
AC-145
メーカー
三京ダイヤモンド工業
六角シャンク
6.35mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA811AS-14.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,070
( 5,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦んぽアンカー下穴用
・インパクトドライバ゙等で簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。
・回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適です。
・粉塵が飛散しにくく、静かな穿孔ができます。
・乾式だから水処理不要で現場を汚しません。
・対応機種…コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モードで使用)など
・六角シャンク…6.35mm
・刃先径…14.5mm
・全長…90mm
・有効長…55mm
・JAN:4548745734119

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットの型番EA811AS-14.5のページです。 型番EA811AS-14.5に関する仕様情報を記載しております。
14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.5mm 六角軸コンクリートダイヤモンドビット
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200
40mm 超硬付ホールソー
32mm 超硬付ホールソー
21mm 超硬付ホールソー
17mm 超硬付ホールソー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,07013,4527,8406,7205,0005,000
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
ドリル径(刃径)(mm)14.5-----
全長(mm)90-----
被削材コンクリート / ブロック / レンガ / モルタル-----
単品/セット品単品-----
刃先径(mm)14.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト