17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.4x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用) EA810MS-3.4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.4x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA810MS-3.4

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・全長…166mm
・有効長…50mm
・刃先径…3.4mm
・SDSプラスシャンク
・サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート等への穴あけ作業に。
・JAN:4548745639704

指定中の仕様・寸法情報

全長
166mm
刃先径
3.4mm
有効長
50mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト