17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22.0x100mm SDSプラスドリルビット EA810MB-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

22.0x100mm SDSプラスドリルビット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA810MB-22

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ねじタイプ
・対鉄筋性に優れています。
・用途…コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
・シャンク形状…SDSプラスシャンク
・適応機種…ハンマードリル
・刃先径…22.0mm
・全長…170mm
・有効長…100mm
・JAN:4548745381221

指定中の仕様・寸法情報

シャンク形状
SDSプラスシャンク
全長
170mm
刃先径
22.0mm
有効長
100mm
適応機種
ハンマードリル
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト