17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18mm ロータリーハンマードリル EA810CA-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18mm ロータリーハンマードリル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA810CA-2

2021年10月に販売終了となりました。

代替品は「EA810CE-2B」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・電源…AC100V・440W
・回転数…0/1300rpm
・打撃数…0/6200回/分
・能力…コンクリート:直径3.4/18mm
鉄鋼:直径13mm、木工:直径24mm、
コア:直径65mm
・コード長…5m
・サイズ…269(W)×181(H)mm
・重量…1.6kg
・付属品…サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
・二重絶縁、無段変速、正逆転、安全クラッチ付
・ビット別売
・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-6
ストップカーボン:EA813HH-16
・JAN:4518340442603

指定中の仕様・寸法情報

電源
AC100V・440W
コード長
5m
サイズ
269(W)×181(H)mm
能力
コンクリート:φ3.4~18mm鉄鋼:φ13mm、木工:φ24mm、コア:φ65mm
メーカー
HiKOKI
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
回転数
0~1300rpm
打撃数
0~6200回/分
型番
DH18PB
替カーボンブラシ
標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
重量
1.6kg
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト