17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) EA809YS-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA809YS-2

2021年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA809YS-6」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・材質…スチール
・最大回転数…11000rpm
・外径…70mm
・穴径…M10X1.5
・ブラシ厚…35mm
・線径…0.5mm
・重量…324g
・JAN:4548745967258

指定中の仕様・寸法情報

ブラシ厚
35mm
穴径
M10X1.5
外径
70mm
最大回転数
11000rpm
線径
0.5mm
材質
スチール
重量
324g
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト