ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

通常単価(税別)
1,510
税込単価
1,661
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ブラシ材質…鋼線・外径…35mm・毛丈…12mm・線径…0.27mm・ネジサイズ…M10...

詳細を確認

型番:

EA809YR-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809YR-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
硬鋼線
外径(mm)
35
線径(mm)
0.27
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10×1.5
最大回転数(rpm)
12000
毛丈(mm)
12
材質
鋼線(ヨリ形)
重量(g)
約93

型番リスト

表示件数
型番
EA809YR-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブラシ材質…鋼線
・外径…35mm
・毛丈…12mm
・線径…0.27mm
・ネジサイズ…M10×1.5
・最大回転数…12000rpm
・梱包重量…約93g
・特長…ブラシやワイヤーにカバーを加えることでワイヤーの上向き変形、折損、飛散を防ぎます。
・JAN:4548745380927

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)の型番EA809YR-51のページです。 型番EA809YR-51に関する仕様情報を記載しております。
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)
100㎜ ダイヤモンドホイール
105x1.0mm 切断砥石(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5101,7101,21012,6004,4702,550
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ---
毛材硬鋼線硬鋼線硬鋼線---
外径(mm)357580---
線径(mm)0.270.270.27---
取り付け部ねじねじねじ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング