17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイピッチペーパー

ハイピッチペーパー【100個入り】

通常単価(税別)
5,1505,770
税込単価
5,6656,347
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・空とぎができができるハイピッチペーパーです【用途】・自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    110
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    75
  • メーカー
    三共理化学(FUJISTAR)
  • 入数
    100枚入り
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

EA809XE-4【商品仕様】
・サイズ…75×110mm
・粒度…#100
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・入数…100枚入り
・JAN:4518340886537
EA809XE-8【商品仕様】
・サイズ…75×110mm
・粒度…#240
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・入数…100枚入り
・JAN:4518340886575
EA809XE-3【商品仕様】
・サイズ…75×110mm
・粒度…#80
・用途…金属、木工、その他各種研磨作業用
・入数…100枚入り
・JAN:4518340886520

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 粒度

  • 商品名

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

型番

粒度

商品名

JANコード

最小発注数量
HNCS
#80
ハイピッチペーパーHN
4518340886520
1パック

100個入り

HNCS
#100
ハイピッチペーパーHN
4518340886537
1パック

100個入り

HRCS
#240
ハイピッチペーパーHR
4518340886575
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,770
( 6,347 )
1日目
5,150
( 5,665 )
1日目
5,150
( 5,665 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空とぎができができるハイピッチペーパーです
【用途】
・自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイピッチペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイピッチペーパー
75x110mm/# 60 ハイピッチペーパー(100枚)
DC18Vランダムサンダー(充電式)EA809XV-2/EA809XV-102
AC100Vペン型サンダーEA809PX-1
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
パッドコンプリート(マジック)
メーカーエスコエスコエスコエスコボッシュマキタ
通常価格5,150-6,5909,700 -8,0002,0001,700
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目在庫品1日目3日目
商品タイプ関連品-本体品本体品関連品関連品
ペーパー寸法(横)(mm)110-125-186-
ペーパー寸法(縦)(mm)75-125-93-
メーカー三共理化学(FUJISTAR)-BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)キソパワーツール(PROXXON)--
入数100枚入り100枚入り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング