17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)【5個入り】

通常単価(税別)
555
税込単価
611
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
280
4548745825398
1パック

5個入り

320
4548745825404
1パック

5個入り

400
4548745825411
1パック

5個入り

600
4548745825633
1パック

5個入り

800
4548745825640
1パック

5個入り

1000
4548745825657
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555
( 611 )
1日目
555
( 611 )
1日目
555
( 611 )
1日目
555
( 611 )
1日目
555
( 611 )
1日目
555
( 611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能です
・ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能です
・吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします
【用途】
・樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)
50mm クイックディスク(鉄用)
50mm フレックスディスク(鉄用)
50mm クイックディスク(ステン用)
75mm クイックディスク(鉄用)
50mm フレックスディスク(ステン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格555270850330 -320850
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパー
被削材樹脂-一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼-一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
適応工具電動サンダー-----
外径(mm)1275050507550
砥粒酸化アルミニウムアルミ酸化物アルミ酸化物ジルコニウムアルミ酸化物ジルコニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング