17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

127mm/#80~#240 サンディングディスク(マジック式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

127mm/#80~#240 サンディングディスク(マジック式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA809XE-301

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能です
・ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能です
・吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします
【用途】
・樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
被削材
樹脂[○]
粒度(#)
80
適応工具
電動サンダー
外径(mm)
127
砥粒
酸化アルミニウム
用途
表面研磨
基材
ペーパー
JANコード
4548745778731
重量(1枚あたり)
7g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト