17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

114mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付) EA809XE-236

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

114mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA809XE-236

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・用途…手作業、オービタルサンダー用。
パテ研ぎ、肌あらし、各種ペーパー研磨に。
・粒度…#320
・基材…Awt
・全長…40m
・幅…114mm
・シリコンカーバイド砥粒を使った、ライナー紙のない、のり付ペーパーロールです。
・必要な長さに切って使えるので経済的です。
・オービタルサンダーに貼りつけるだけです。
・JAN:4548745779295

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト