17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベベルディスク

通常単価(税別)
1,9102,860
税込単価
2,1013,146
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・エアー工具、電動工具の両方に対応します・3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一に特殊コーティ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 最大回転数
    14000rpm
  • 内径
    16mm(孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。)
  • 厚み
    7mm
  • 直径
    90mm
  • 適応ツール
    エアーアングルサンダー、電動アングルグラインダー
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 用途

  • 重量

  • 砥粒

  • 粒度

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

用途

重量

砥粒

粒度

JANコード

最小発注数量
きついサビ取り、鋼板の黒皮除去、ケレン作業に
70g
シリコンカーバイド
#120
4548745762181
1個
溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに
50g
酸化アルミニウム
#180
4548745777994
1個
サビ取り、塗膜・プライヤーの除去に
40g
酸化アルミニウム
#320
4548745778021
1個
ステンレスのキズ、焼け取り、塗装・溶接前の肌荒らし(足つけ)に
40g
シリコンカーバイド
#400
4548745778007
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー工具、電動工具の両方に対応します
・3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一に特殊コーティングしています
・金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削りすぎることがありません
・凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です
・ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます
・飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全です
・目詰まりや、焼付けを起こしにくい
・作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルディスク
[EA159DM用] 75mm 切断砥石(10枚)
[EA162SR用] 115mm ストリップホイール
[EA162SR-11~16用] アダプター
アングルグラインダNAG-60
11,000rpm/100mm エアーアングルグラインダー EA162SB
メーカーエスコエスコエスコエスコ日本ニューマチック工業エスコ
通常価格1,910-3,1203,5222,95139,75118,838
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品製品本体製品本体
最大回転数14000rpm-4500rpm4500rpm--
内径16mm(孔径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。)-----
厚み7mm1.8mm----
直径90mm75mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング