ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

100㎜ ダイヤモンドホイール

通常単価(税別)
4,470
税込単価
4,917
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃物研磨・外径…100mm・穴径…20.0mm(15mmアダプタ付)・刃厚…0.8mm・...

詳細を確認

型番:

EA809-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809-48の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
厚み(mm)
0.8
穴径(mm)
20
最大回転数
14500rpm
メーカー型番
KW-4
メーカー
三京ダイヤモンド工業
商品名
研削くん
チップ高(mm)
15

型番リスト

表示件数
型番
EA809-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,470
( 4,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃物研磨
・外径…100mm
・穴径…20.0mm(15mmアダプタ付)
・刃厚…0.8mm
・チップ高…15mm
・最大回転数…14500rpm
・刈払い刃等のチップソーやその他刃物の研磨に最適です。
・ディスクグラインダ、丸のこに使用可能
・JAN:4548745737110

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100㎜ ダイヤモンドホイールの型番EA809-48のページです。 型番EA809-48に関する仕様情報を記載しております。
100㎜ ダイヤモンドホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100㎜ ダイヤモンドホイール
70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製ツイスト)
35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)
75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,47012,6001,5101,2101,710620
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
外径(mm)100-----
厚み(mm)0.8-----
穴径(mm)20-----
最大回転数14500rpm-----
メーカー型番KW-4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング