17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M3 -  M8 電動タッパー EA801Z-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M3 - M8 電動タッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA801Z-2

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・電源…AC100V・285W
・取付チャック(No.2ショートジャコブステーパ)
・回転数…ねじ立て:60/330rpm、戻り:120/660rpm
・ねじ立て能力…鋼材:3/8mm、鋳鉄砲金・アルミ:3/10mm
・コード長…2.5m
・サイズ…100(W)×410(L)×142(H)mm
・重量…2.7kg
・付属品…チャックハンドル、サイドハンドル
・二重絶縁、フィードバック制御、無段変速、正逆転
・替カーボンブラシ…標準付属:WA813HH-7
ストップカーボン:EA813HH-17
・JAN:4518340628250

指定中の仕様・寸法情報

ねじ立て能力
鋼材:3~8mm、鋳鉄砲金・アルミ:3~10mm
コード長
2.5m
サイズ
100(W)×410(L)×142(H)mm
メーカー
HiKOKI
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル
回転数
ねじ立て:60~330rpm、戻り:120~660rpm
型番
UT8V
替カーボンブラシ
標準付属:WA813HH-7ストップカーボン:EA813HH-17
重量
2.7kg
電源詳細
AC100V・285W

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト