17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラインディングゴークル

通常単価(税別)
1,835
税込単価
2,019
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリカーボネイトレンズ・ストラップ材質…ラバー(調整可能)・レンズカラー…クリアー...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 材質
    ポリカーボネイトレンズ
  • レンズカラー
    クリアー
  • ストラップ材質
    ラバー(調整可能)
  • レンズ径
    50mm
  • 交換レンズ
    EA800Y-3

型番:

EA800ZH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800ZHの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
材質
ポリカーボネイトレンズ
レンズカラー
クリアー
ストラップ材質
ラバー(調整可能)
レンズ径
50mm
交換レンズ
EA800Y-3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800ZH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,835
( 2,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリカーボネイトレンズ
・ストラップ材質…ラバー(調整可能)
・レンズカラー…クリアー
・レンズ径…50mm
・曇り止めレンズ
・通気孔付
・レンズ交換式
・遮光度#6のグリーンレンズ(EA800Y-2)に交換可能
・JAN:4518340874848

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインディングゴークルの型番EA800ZHのページです。 型番EA800ZHに関する仕様情報を記載しております。
グラインディングゴークルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインディングゴークル
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21
保護めがね(レンズカラー クリアー)
ゴーグル(間接通気孔付)
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8356242,2506701,250 -2,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ
曇り止め-
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト