17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)

通常単価(税別)
2,530
税込単価
2,783
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・曇り止めレンズ・通気孔付・めがねの上からも装着できます【用途】・防塵用、施盤、機械の精密な作...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 重量
    75g
  • レンズカラー
    クリアー
  • めがねサイズ
    A:165mm、D:62×71mm
  • フレーム材質
    PVC(ポリ塩化ビニルーカドミウムを含まない)
  • ヘッドバンド材質
    布ゴム
  • レンズ材質
    アセテート

型番:

EA800Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800Zの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
重量
75g
レンズカラー
クリアー
めがねサイズ
A:165mm、D:62×71mm
フレーム材質
PVC(ポリ塩化ビニルーカドミウムを含まない)
ヘッドバンド材質
布ゴム
レンズ材質
アセテート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止めレンズ
・通気孔付
・めがねの上からも装着できます
【用途】
・防塵用、施盤、機械の精密な作業、研磨作業時に
【商品仕様】
・レンズ材質…アセテート
・フレーム材質…PVC(ポリ塩化ビニル‐カドミウムを含まない)
・ヘッドバンド材質…布ゴム
・レンズカラー…クリアー
・めがねサイズ…A:165mm、D:62×71mm
・重量…75g
・レンズはハメコミ式
・JAN:4518340076969

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)の型番EA800Zのページです。 型番EA800Zに関する仕様情報を記載しております。
ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル(防塵用/アンティフォグ)
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ 保護めがね(クリアー/アンティフォグ)EA800CA-8
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-23
エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AR-18
エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800AR-81
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5301,3501,5601,100624624
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵-----
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト