ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳 栓 (コード付)

通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・遮音…27dB・材質…熱可塑性エラストマー・工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フランジタイプ
  • NRR値 (dB)
    27
  • 規格
    JIS
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • 材質
    熱可塑性エラストマー
  • 入数
    1ペア入り
  • 重量
    本体:約3.7g、ケース込み:約9.7g
  • ケースサイズ
    外寸:約Φ50×19mm、内寸:約Φ47×10mm
  • コード長
    約780mm

型番:

EA800VM-19A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800VM-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フランジタイプ
NRR値(dB)
27
規格
JIS
サイズ
フリー
コード
材質
熱可塑性エラストマー
入数
1ペア入り
重量
本体:約3.7g、ケース込み:約9.7g
ケースサイズ
外寸:約Φ50×19mm、内寸:約Φ47×10mm
コード長
約780mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800VM-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・遮音…27dB
・材質…熱可塑性エラストマー
・工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。
・洗って再利用できます。
・入数…1ペア入り
・JAN:4548745297706

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳 栓 (コード付)の型番EA800VM-19Aのページです。 型番EA800VM-19Aに関する仕様情報を記載しております。
耳 栓 (コード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳 栓 (コード付)
耳栓(10組)
耳 栓 (カラフル・10組)
耳栓(カモフラージュ・10組)
耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)
耳 栓 (ツイストイン型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格834530 -570606669465
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん-耳せん耳せん
形状フランジタイプフォームタイプフォームタイプ-フォームタイプフランジタイプ
NRR値(dB)273333332827
規格JISJISJIS-JIS-
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト