17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓(10組)発泡ウレタン【10個入り】

通常単価(税別)
4941,060
税込単価
5431,166
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。・柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コード

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コード

詳細2

最小発注数量
-
1パック

10個入り

コード長:約700mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

・目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。
・柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓(10組)発泡ウレタンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
お昼休憩に!
5
満足度:5.0
仮眠時に使用しましたが問題ありません。 簡単に耳につけれて、色も明るいので装着の有無が分かりやすくて良いです。 お勧めし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓(10組)発泡ウレタン
耳栓/カラフル(ディスペンサー付)
耳栓(10組)高密度発泡ウレタン
耳栓(10組)発泡ポリマー
耳栓(10組)
耳栓(カモフラージュ・10組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格494-14,000 -649 -649 -530 -606
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん-
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ-
NRR値(dB)303333333333
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
材質発泡ウレタン発泡ウレタン高密度発泡ウレタン発泡ポリマー発泡ポリマー発泡ポリウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング