17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)【10個入り】

通常単価(税別)
669
税込単価
736
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・遮音…28dB・材質…高密度発泡ウレタン・JIST-8161EP1(1種:全音域用)準拠...

詳細を確認

型番:

EA800VH-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA800VH-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
28
規格
JIS
サイズ
フリー
コード
材質
高密度発泡ウレタン
入数
10ペア入り
重量
約1g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800VH-15
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669
( 736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・遮音…28dB
・材質…高密度発泡ウレタン
・JIST-8161EP1(1種:全音域用)準拠品
・コードなし
・女性や耳孔の小さい方にもピッタリ快適にお使い頂ける小さめサイズです。
・入数…10ペア入り
・JAN:4548745380460

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)の型番EA800VH-15のページです。 型番EA800VH-15に関する仕様情報を記載しております。
耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内作業に!
5
満足度:5.0
機械音の対策として購入しましたが問題ありません。 耳の形は人それぞれなのでコンパクトサイズがあると助かります。 お勧めし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)
耳栓(10組)
耳 栓 (カラフル・10組)
耳栓(カモフラージュ・10組)
耳栓(10組)発泡ポリマー
耳栓(10組)高密度発泡ウレタン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格669530 -570606649 -649 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん-耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフォームタイプ-フォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)283333333333
規格JISJISJIS-JISJIS
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト