ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接めがね (5段切替)

通常単価(税別)
25,032
税込単価
27,535
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・TIG・半自動・アーク溶接対応・カットモード…#5・#6(2段階切替)・遮光度…#7/#...

詳細を確認

型番:

EA800PR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800PRの仕様・寸法情報

カットモード
#5・#6(2段階切替)
付属品
ケース・サイドプロテクター・ストラップ・カバープレート・めがね拭き
感度調整
5段階切替
遮光度
#7~#11(5段階切替)
電源
CR2032×2個(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA800PR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,032
( 27,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TIG・半自動・アーク溶接対応
・カットモード…#5・#6(2段階切替)
・遮光度…#7/#11(5段階切替)
・感度調整…5段階切替
・付属品…ケース・サイドプロテクター・ストラップ・カバープレート・めがね拭き
・電源…CR2032×2個(付属)
・超軽量・小型の液晶式めがね
・めがねを掛けたままでも使用可能です。
・JAN:4548745292688

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接めがね (5段切替)の型番EA800PRのページです。 型番EA800PRに関する仕様情報を記載しております。
溶接めがね (5段切替)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接めがね (5段切替)
液晶遮光カートリッジ(溶接面用)
スワン 二眼型遮光めがね YW-70 #5
エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
複式上下自在形遮光めがね YW-75W-JIS-NSLP5
メーカーエスコエスコ山本光学トラスコ中山スリーエムジャパン山本光学
通常価格25,03217,9342,3805,95780,5665,173
通常出荷日1日目2日目7日目在庫品1日目〜1日目1日目
カットモード#5・#6(2段階切替)-----
付属品ケース・サイドプロテクター・ストラップ・カバープレート・めがね拭きリチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート----
感度調整5段階切替-----
遮光度#7~#11(5段階切替)-----
電源CR2032×2個(付属)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト