17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災面(ステンレス製網)

通常単価(税別)
2,321
税込単価
2,553
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途:枝はらい、草刈り等飛来物の多い作業時に・直被型です。ヘルメットとの併用は不可です。...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • メーカー型番
    No.1160
  • メーカー
    トーヨーセフティー

型番:

EA800PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA800PBの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
メーカー型番
No.1160
メーカー
トーヨーセフティー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA800PB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,321
( 2,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途:枝はらい、草刈り等飛来物の多い作業時に
・直被型です。ヘルメットとの併用は不可です。
・材質:フェイスガード:ステンレス
ヘッドギア:ポリエチレン
フェイスガードの縁:塩ビレザー
・頭サイズ:520/640mm
・フェイスガードサイズ:300×205mm
・重量:198g
・ステンレス製:24メッシュ
・シールド上下可動式
任意の位置で止めることはできません。
・ヘッドサイズ調節式
・めがねを掛けたまま使用能です。
・JAN:4518340076716

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面(ステンレス製網)の型番EA800PBのページです。 型番EA800PBに関する仕様情報を記載しております。
防災面(ステンレス製網)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面(ステンレス製網)
ヘルメット取付型 網面 替網
防災面ハードコートレンズ
防災面37型
防災面31型
防災面45型
メーカーエスコトラスコ中山山本光学興研興研興研
通常価格2,3211,9322,9725,6424,4225,298
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目
形状防災面防災面-防災面防災面防災面
商品タイプ本体オプション品-本体本体本体
メーカー型番No.1160-----
メーカートーヨーセフティー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト